Сетчатые фильтры Ду32 Ру16-25 Нормал.+прокладка
065B7813
Сетчатые фильтры Ду32 Ру16-25 Нормал.+прокладка
065B7813
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF-S cетка для фильтра DN32 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - вспомогательные изделия |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Кол-во отверстий (Н/см²) | 64 |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4301 |
| Описание | Сетчатые фильтры Ду32 Ру16-25 Нормал.+прокладка |
| Размер отверстия [мм] | 0.87 мм |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 350 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | Сетчатые фильтры FV - стандартной очистки |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.03 Килограмм |
| Вес нетто | 0.026 Килограмм |
| Volume | 0.175 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555811 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |