Draining Valve_065B7801_02

Сливной шаровой клапан FVF-B, латунный корпус

065B7801

Шаровой клапан Ду15 и редуктор

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionДренажный кран FVF-B DN15
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - вспомогательные изделия
Характеристика изделия
Значение
Для размера клапанаDN 65-300
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Количество в упаковке24 шт
Материал корпусаЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS
ОписаниеШаровой клапан Ду15 и редуктор
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаСливной шаровой клапан FVF-B, латунный корпус

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.328 Килограмм
Вес нетто0.226 Килограмм
Volume0.169 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555576
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens