Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Магнитная вставка Ду300

065B7800

Магнитная вставка Ду300

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности для сетчатых фильтров

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionМагнитная вставка FVF-M DN300
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовДоп.принадлежности - вспомогательные изделия
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Материал корпусаBaFe 12019
ОписаниеМагнитная вставка Ду300
Температура теплоносителя [°C] [Max]350 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF-M

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.4 Килограмм
Вес нетто1.4 Килограмм
Volume0.752 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555569
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens