FVF-M, Магнитная вставка Ду100-125
065B7796
Магнитная вставка Ду100-125
065B7796
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | Магнитная вставка FVF-M DN100-125 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - вспомогательные изделия |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Материал корпуса | BaFe 12019 |
| Описание | Магнитная вставка Ду100-125 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 350 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | FVF-M |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.571 Килограмм |
| Вес нетто | 0.571 Килограмм |
| Volume | 0.352 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555521 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |