DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 100 kW, 900 L
161L1365
THERMODUAL-S 900-100 StS
161L1365
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| Category name | Tank solution substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | ThermoDual-S 900-100 StS HEX |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL mark | No |
| Высота с кожухом, мм | 1900 mm |
| Высота упаковки [мм] | 2015 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 1265 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 1100 mm |
| Группа продуктов | DHW system |
| Диаметр трубы ГВС | DN50 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN20 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN20 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN25 |
| Изоляционный материал | EPS with laminated fleece |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Конструктивное исполнение | Standing |
| Марка насоса ГВС | Grundfos |
| Материал бака | 14571 |
| Название контроллера ГВС | No Controller |
| Название производителя | Danfoss |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Объём бака горячей воды, л | 900 L |
| Описание | THERMODUAL-S 900-100 StS |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.09 bar |
| Присоединительный размер системы ГВС | Rp2" |
| Присоединительный размер системы отопления | 26,9 mm |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 26,9 mm |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | Rp1" |
| Сертификация | DVGWCE |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 150 °C |
| Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C | 70 °C |
| Тип насоса ГВС | UPM2K |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | welded |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | welded |
| Тип продукта | TD-S |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Тип теплообменника ГВС | XB37M-1-30 |
| Тип управления ГВС | External control |
| Ток [A] [Max] | 0.2 A |
| Число домохозяйств [Max] | 59 |
| Ширина с кожухом, мм | 1115 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1100 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 149 Килограмм |
| Вес нетто | 149 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854693 |