ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 150 kW, 500 L

161L1350

THERMODUAL-S 500-150 StS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]150.0 kW
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow primary [m3/h] [Max]2.86 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.57 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionThermoDual-S 500-150 StS HEX
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL markNo
Высота с кожухом, мм1765 mm
Высота упаковки [мм]1885 mm
Глубина с кожухом, мм1065 mm
Глубина упаковки [мм]900 mm
Группа продуктовDHW system
Диаметр трубы ГВСDN40
Диаметр трубы системы отопленияDN20
Диаметр трубы теплоснабженияDN20
Диаметр циркуляционной трубыDN25
Изоляционный материалEPS with laminated fleece
Характеристика изделия
Значение
Категория согласно PED§ 4.3
Конструктивное исполнениеStanding
Марка насоса ГВСGrundfos
Материал бака14571
Название контроллера ГВСNo Controller
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
Объём бака горячей воды, л500 L
ОписаниеTHERMODUAL-S 500-150 StS
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.08 bar
Присоединительный размер системы ГВСRp1 1/2"
Присоединительный размер системы отопления26,9 mm
Присоединительный размер системы теплоснабжения26,9 mm
Присоединительный размер циркуляционной трубыRp1"
СертификацияDVGWCE
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C150 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C70 °C
Тип насоса ГВСUPM GEO
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияwelded
Тип присоединения системы теплоснабженияwelded
Тип продуктаTD-S
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Тип теплообменника ГВСXB37M-1-50
Тип управления ГВСExternal control
Ток [A] [Max]0.4 A
Число домохозяйств [Max]72
Ширина с кожухом, мм925 mm
Ширина упаковки [мм]900 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто103 Килограмм
Вес нетто103 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1634.964 Литр
EAN/UPC5715162854518