ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CM, TD-CM, 420kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, Wilo, DHW storage & charging, 420 kW

004X1769

TD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]420.0 kW
Category nameTank solution substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryVertical
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.20 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.30 bar
Pressure primary [bar] [Max]20 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionTD-CM, 420kW, 2 way valve, ECL, insulation cover, Wilo
UL markNo
Высота без кожуха, мм1940 mm
Высота упаковки [мм]2000 mm
Глубина без кожуха, мм488 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовDHW system
Диаметр трубы ГВСDN40
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияDN50
Диаметр циркуляционной трубыDN25
Изоляционный материалPU Hard Foam
Категория согласно PED§ 4.3
Конструктивное исполнениеStanding
Марка насоса ГВСWilo
Материал кожухаPU Hard Foam
Название контроллера ГВСECL 310
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
ОписаниеTD-CM 420KW 2WV-ECL INS-COVER WI
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.30 bar
Присоединительный размер системы ГВСG1 3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения60,3 mm
Присоединительный размер циркуляционной трубыG1 1/4"
СертификацияDVGWCE
Система циркуляции контура ГВСYes
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Тип насоса ГВСSTRATOS PARA Z
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияwelded
Тип продуктаTD-CM
Тип соединения для циркуляцииExternal thread
Тип теплообменника ГВСXB59M-1-50
Тип управления ГВСElectronic
Ток [A] [Max]4.0 A
Ширина без кожуха, мм900 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто150 Килограмм
Вес нетто130 Килограмм
Volume766.777 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162744383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm