DHW system, TC-DL, DHW storage & charging, 420 kW, DHW controller name: ECL 310, 1000 L
004X1622
TC-DL 1000 ECL XB
004X1622
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 420.0 kW |
| Category name | Antilegionella systems |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Contains batteries | No |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.65 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 9.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.96 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | TC-DL 1000 ECL XB |
| P circulation [bar] [Max] | -0.27 bar |
| Package 2 depth [mm] | 1000 mm |
| Package 2 height [mm] | 2400 mm |
| Package 2 width [mm] | 1300 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 2525 mm |
| Высота упаковки [мм] | 1100 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 1000 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 1000 mm |
| Группа продуктов | DHW system |
| Диаметр трубы ГВС | DN65 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN40/DN50 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN40/DN50 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN50 |
| Изоляционный материал | EPS with laminated fleece |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Конструктивное исполнение | Standing |
| Марка насоса ГВС | Grundfos |
| Материал бака | 1.4571 |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 25 bar |
| Объём бака горячей воды, л | 1000 L |
| Описание | TC-DL 1000 ECL XB |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.29 bar |
| Присоединительный размер системы ГВС | Rp2 1/2" |
| Присоединительный размер системы отопления | 48,3/60,3 mm |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 48,3/60,3mm |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | Rp2" |
| Сертификация | DVGWCE |
| Система циркуляции контура ГВС | Yes |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 90 °C |
| Тип насоса ГВС | MAGNA3 |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | welded |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | welded |
| Тип продукта | TC-DL |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Тип теплообменника ГВС | XB59M-1-120 |
| Тип управления ГВС | Electronic |
| Ток [A] [Max] | 4.0 A |
| Ширина без кожуха, мм | 2570 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 2425 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 230 Килограмм |
| Вес нетто | 230 Килограмм |
| Volume | 2456.818 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |