Drinking water storage tank

Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-4000, Neodul 100/20

640U4965

4000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Category nameInsulations
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionINS.F. SE 4000 Neodul 100/20
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Высота упаковки [мм]1800 mm
Глубина упаковки [мм]600 mm
Группа продуктовAccessories DHW
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалEPS with laminated fleece
Конструктивное исполнениеLoose
Материал кожухаEPS+Fleece
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Объём бака горячей воды, л4000 L
ОписаниеInsulation for SE-4000, Neodul 100/20
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C70 °C
Тип продуктаTanks, buffers and heaters
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Ширина упаковки [мм]2420 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто60 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255210283
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens