Accessories DHW, Insulations, Insulation for SE-1500, Neodul 100/20
640U4960
1500 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4960
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Category name | Insulations |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | INS.F. SE 1500 Neodul 100/20 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Высота упаковки [мм] | 2370 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 290 mm |
| Группа продуктов | Accessories DHW |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Изоляционный материал | EPS with laminated fleece |
| Конструктивное исполнение | Loose |
| Материал кожуха | EPS+Fleece |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Объём бака горячей воды, л | 1500 L |
| Описание | Insulation for SE-1500, Neodul 100/20 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C | 70 °C |
| Тип продукта | Tanks, buffers and heaters |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Ширина упаковки [мм] | 1950 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 36 Килограмм |
| Вес нетто | 36 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210658 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |