Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]59.0 kW
Category nameDHW heaters
CE markYes
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]3.56 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Material DescriptionSE-R 1000
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Высота без кожуха, мм2075 mm
Высота с кожухом, мм2075 mm
Высота упаковки [мм]2195 mm
Глубина без кожуха, мм850 mm
Глубина с кожухом, мм1050 mm
Глубина упаковки [мм]1100 mm
Группа продуктовAccessories DHW
Диаметр трубы ГВСDN50
Диаметр трубы системы отопленияDN32
Диаметр трубы теплоснабженияDN32
Диаметр циркуляционной трубыDN20
Изоляционный материалEPS with laminated fleece
Характеристика изделия
Значение
Категория согласно PEDII
Конструктивное исполнениеStanding
Материал бака1.4571
Материал кожухаEPS+Fleece
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
Объём бака горячей воды, л1000 L
ОписаниеSE-R 1000
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.11 bar
Присоединительный размер системы ГВСRp2"
Присоединительный размер системы отопленияR1 1/4"
Присоединительный размер системы теплоснабженияR1 1/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубыRp3/4"
СертификацияCEPED
Сплав теплообменника системы отопления1.4571
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C70 °C
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаTanks, buffers and heaters
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Число домохозяйств [Max]36
Ширина без кожуха, мм850 mm
Ширина с кожухом, мм1050 mm
Ширина упаковки [мм]1100 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто180 Килограмм
Вес нетто180 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens