Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0350

640U4935

350 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]34.0 kW
Category nameDHW heaters
CE markYes
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]0.98 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Material DescriptionSE-RG 350
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Высота без кожуха, мм1725 mm
Высота с кожухом, мм1725 mm
Высота упаковки [мм]1845 mm
Глубина без кожуха, мм550 mm
Глубина с кожухом, мм750 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовAccessories DHW
Диаметр трубы ГВСDN32
Диаметр трубы системы отопленияDN25
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Диаметр циркуляционной трубыDN20
Изоляционный материалEPS with laminated fleece
Характеристика изделия
Значение
Категория согласно PEDII
Конструктивное исполнениеStanding
Материал бака1.4571
Материал кожухаEPS+Fleece
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
Объём бака горячей воды, л350 L
ОписаниеSE-RG0350
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.13 bar
Присоединительный размер системы ГВСRp1 1/4"
Присоединительный размер системы отопленияR1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияR1"
Присоединительный размер циркуляционной трубыRp3/4"
СертификацияCEPED
Сплав теплообменника системы отопления1.4571
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C70 °C
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаTanks, buffers and heaters
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Число домохозяйств [Max]14
Ширина без кожуха, мм550 mm
Ширина с кожухом, мм750 mm
Ширина упаковки [мм]800 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто85 Килограмм
Вес нетто85 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens