Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0160
640U4933
160 L, Insulation material: EPS with laminated fleece
640U4933
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 29.0 kW |
| Category name | DHW heaters |
| CE mark | Yes |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Stainless steel tank with coil inside |
| Material Description | SE-RG 160 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 1245 mm |
| Высота с кожухом, мм | 1245 mm |
| Высота упаковки [мм] | 1395 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 500 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 700 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 750 mm |
| Группа продуктов | Accessories DHW |
| Диаметр трубы ГВС | DN25 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN25 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN25 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN20 |
| Изоляционный материал | EPS with laminated fleece |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория согласно PED | I |
| Конструктивное исполнение | Standing |
| Материал бака | 1.4571 |
| Материал кожуха | EPS+Fleece |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 25 bar |
| Объём бака горячей воды, л | 160 L |
| Описание | SE-RG0160 |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.10 bar |
| Присоединительный размер системы ГВС | Rp1" |
| Присоединительный размер системы отопления | R1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | R1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | Rp3/4" |
| Сертификация | CEPED |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4571 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C | 70 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | External thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | External thread |
| Тип продукта | Tanks, buffers and heaters |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Число домохозяйств [Max] | 5 |
| Ширина без кожуха, мм | 500 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 700 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 750 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 50 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210580 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |