Drinking water storage tank

Accessories DHW, DHW heaters, SE-RG0125

640U4932

125 L, Insulation material: EPS with laminated fleece

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]18.0 kW
Category nameDHW heaters
CE markYes
Connection direction secondaryHorizontal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]0.96 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialStainless steel tank with coil inside
Material DescriptionSE-RG 125
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Высота без кожуха, мм995 mm
Высота с кожухом, мм995 mm
Высота упаковки [мм]1145 mm
Глубина без кожуха, мм500 mm
Глубина с кожухом, мм700 mm
Глубина упаковки [мм]750 mm
Группа продуктовAccessories DHW
Диаметр трубы ГВСDN25
Диаметр трубы системы отопленияDN25
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Диаметр циркуляционной трубыDN20
Изоляционный материалEPS with laminated fleece
Характеристика изделия
Значение
Категория согласно PEDI
Конструктивное исполнениеStanding
Материал бака1.4571
Материал кожухаEPS+Fleece
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
Объём бака горячей воды, л125 L
ОписаниеSE-RG0125
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.03 bar
Присоединительный размер системы ГВСRp1"
Присоединительный размер системы отопленияR1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияR1"
Присоединительный размер циркуляционной трубыRp3/4"
СертификацияCEPED
Сплав теплообменника системы отопления1.4571
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C70 °C
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаTanks, buffers and heaters
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Число домохозяйств [Max]2
Ширина без кожуха, мм500 mm
Ширина с кожухом, мм700 mm
Ширина упаковки [мм]750 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто40 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255210788
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens