Primary module

Accessories DHW, Primary module, VS03 for TD-/LM-S

004U1523

1.56 m³/h, DN20/DN15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
Category nameDistributors and pipe sets
CE markYes
Connection direction secondaryAll
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.56 m³/h
Material DescriptionPRI-MODUL_VS03 F. TD-/LM-S
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм240 mm
Высота упаковки [мм]198 mm
Глубина без кожуха, мм83 mm
Глубина упаковки [мм]376 mm
Группа продуктовAccessories DHW
Диаметр трубы теплоснабженияDN20/DN15
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалPU Hard Foam
Категория согласно PED§ 4.3
Конструктивное исполнениеLoose
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
ОписаниеVS03 for TD-/LM-S
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.16 bar
Присоединительный размер системы отопления26,9/21,3 mm
Присоединительный размер системы теплоснабжения26,9/21,3 mm
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C150 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C75 °C
Тип присоединения системы отопленияwelded
Тип присоединения системы теплоснабженияwelded
Тип продуктаPrimary module
Ток [A] [Max]0.0 A
Ширина без кожуха, мм190 mm
Ширина упаковки [мм]376 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто50 Килограмм
Вес нетто40 Килограмм
Volume7.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162699393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm