Accessories DHW, Primary module, V03 for TD-/LM-S
004U1513
1.56 m³/h, DN20/DN15
004U1513
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| Category name | Distributors and pipe sets |
| CE mark | Yes |
| Connection direction secondary | All |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.56 m³/h |
| Material Description | PRI-MODUL_V03 F. TD-/LM-S |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 200 mm |
| Высота упаковки [мм] | 198 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 83 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 376 mm |
| Группа продуктов | Accessories DHW |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN20/DN15 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Изоляционный материал | PU Hard Foam |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Конструктивное исполнение | Loose |
| Название производителя | Danfoss |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, первичное, бар | 25 bar |
| Описание | V03 for TD-/LM-S |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.16 bar |
| Присоединительный размер системы отопления | 26,9/21,3 mm |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 26,9/21,3 mm |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 90 °C |
| Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C | 75 °C |
| Тип присоединения системы отопления | welded |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | welded |
| Тип продукта | Primary module |
| Ток [A] [Max] | 0.0 A |
| Ширина без кожуха, мм | 190 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 376 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 50 Килограмм |
| Вес нетто | 40 Килограмм |
| Volume | 5 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |