LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 150 kW, Brazed stainless steel, 1000 L

161L1327

LEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]150.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Группа продуктовDHW system
Название контроллера ГВСNo Controller
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
Объём бака горячей воды, л1000 L
ОписаниеLEGIOMIN-S 1000-240-150 StS HEX
Тип продуктаLegiomin®
Тип теплообменника ГВСXB37M-1-50
Тип управления ГВСExternal control

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто175 Килограмм
Вес нетто175 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2932.5 Литр
EAN/UPC5715255210610