DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 60 kW, Brazed stainless steel, 350 L
161L1319
LEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX
161L1319
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 60.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-100-60 STS HEX |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | DHW system |
| Название контроллера ГВС | No Controller |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Объём бака горячей воды, л | 350 L |
| Описание | LEGIOMIN-S 350-100-60 StS HEX |
| Тип продукта | Legiomin® |
| Тип теплообменника ГВС | XB37M-1-20 |
| Тип управления ГВС | External control |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 88 Килограмм |
| Вес нетто | 88 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1458 Литр |
| EAN/UPC | 5715255211013 |