LEGIOMIN-S

DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 150 kW, Brazed copper, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDHW storage & charging
Capacity [KW]150.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Product lineHeavy Duty Stations
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Группа продуктовDHW system
Название контроллера ГВСNo Controller
Объём бака горячей воды, л1000 L
ОписаниеLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Тип продуктаLegiomin®
Тип теплообменника ГВСXB37M-1-50
Тип управления ГВСExternal control

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто175 Килограмм
Вес нетто175 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162889985