DHW system, Legiomin®, DHW storage & charging, 100 kW, Brazed copper, 500 L
161L1286
LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023
161L1286
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Capacity [KW] | 100.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023 |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | DHW system |
| Название контроллера ГВС | No Controller |
| Объём бака горячей воды, л | 500 L |
| Описание | LEGIOMIN-S 500-170-100 v2023 |
| Тип продукта | Legiomin® |
| Тип теплообменника ГВС | XB37M-1-30 |
| Тип управления ГВС | External control |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 105 Килограмм |
| Вес нетто | 105 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736579 |