Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
267B0049
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Metering unit |
| Класс давления | PN 10 |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип продукта | Modular Metering Unit |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.5 Килограмм |
| Вес нетто | 2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 20.632 Литр |
| EAN/UPC | 5702424648244 |