Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Характеристика изделия
Значение
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовMetering unit
Класс давленияPN 10
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип продуктаModular Metering Unit

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.5 Килограмм
Вес нетто2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.096 Литр
EAN/UPC5702424648237