Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
267B0007
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| Группа продуктов | Metering unit |
| Описание | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип продукта | Modular Metering Unit |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.5 Килограмм |
| Вес нетто | 0.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.008 Литр |
| EAN/UPC | 5702424626945 |