Modular Metering Unit
267B0006
Recess box for modular metering units 854 x 650 mm
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
267B0006
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Material Description | Recess box 854x650 MMU |
| Product line | Subsystems |
| Группа продуктов | Metering unit |
| Описание | Recess box for modular metering units 854 x 650 mm |
| Тип продукта | Modular Metering Unit |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.5 Килограмм |
| Вес нетто | 6 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 98.974 Литр |
| EAN/UPC | 5702424626938 |