Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
267B0004
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Metering unit |
| Диаметр клапана | DN 25 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Заводские установки [кПа] | 30 KPa |
| Класс давления | PN 16 |
| Материал корпуса клапана | Brass |
| Настройка перепада давления [кПа] [Min] | 20 KPa |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Max] | 250 KPa |
| Перепад давления на клапане [кПа] [Min] | 60 KPa |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 0 °C |
| Тип продукта | Modular Metering Unit |
| Типы соединения | Internal thread |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4 Килограмм |
| Вес нетто | 3.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 16.875 Литр |
| EAN/UPC | 5702424626914 |