Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
267B0002
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Встроенный обратный клапан | Yes |
| Группа продуктов | Metering unit |
| Диаметр клапана | DN 20 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон настройки температуры [°C] [Max] | 70 °C |
| Диапазон настройки температуры [°C] [Min] | 10 °C |
| Заводские установки [°C] | 50 °C |
| Значение пропускной способности с обратным клапаном [м3/ч] | 2.10 m³/h |
| Класс давления | PN 10 |
| Материал корпуса клапана | DZR brass + antilimescale treatment |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 90 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 90 °C |
| Тип продукта | Modular Metering Unit |
| Типы соединения | Internal thread |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.4 Килограмм |
| Вес нетто | 1.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.909 Литр |
| EAN/UPC | 5702424626891 |