Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Встроенный обратный клапанYes
Группа продуктовMetering unit
Характеристика изделия
Значение
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]60 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]35 °C
Заводские установки [°C]50 °C
Макс. расход при dp=10кПа [м3/ч]1.5 m³/h
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеCirculation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Перепад давления на клапане [кПа] [Max]100 KPa
Температура теплоносителя [°C] [Max]100 °C
Тип продуктаModular Metering Unit
Типы соединенияInternal thread
Функция дезинфекцииNo

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.5 Килограмм
Вес нетто1.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume6.029 Литр
EAN/UPC5702424626884