Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeMetering unit
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionDomestic water line MMU
MeeteringPrepared for water meter
Product lineSubsystems
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Встроенный обратный клапанYes
Группа продуктовMetering unit
Диаметр клапанаDN 20
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип продуктаModular Metering Unit
Типы соединенияInternal thread
Функция перекрытияYes

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.3 Килограмм
Вес нетто0.9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.158 Литр
EAN/UPC5702424626877