Metering unit in cabinet
267B0030
Metering unit PV25 DN25
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
267B0030
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN25 |
| Product line | Subsystems |
| Группа продуктов | Metering unit |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр клапана | DN 25 |
| Класс давления | PN 10 |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Metering unit PV25 DN25 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип продукта | Metering unit in cabinet |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 13 Килограмм |
| Вес нетто | 12.2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 73.984 Литр |
| EAN/UPC | 5702424645694 |