Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
Product lineSubsystems
Группа продуктовMetering unit
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 32
Класс давленияPN 10
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеMetering unit PV60 DN32
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип продуктаMetering unit in cabinet

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто17.5 Килограмм
Вес нетто15.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume75.14 Литр
EAN/UPC5702424644543