Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0024

Metering unit PV60 DN15
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeMetering unit
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN15
Product lineSubsystems
Группа продуктовMetering unit
Характеристика изделия
Значение
Диаметр клапанаDN 15
Класс давленияPN 10
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеMetering unit PV60 DN15
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип продуктаMetering unit in cabinet

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.8 Килограмм
Вес нетто12.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume73.984 Литр
EAN/UPC5702424644512