Termix One-B_144B3987

Termix One-B, Тип 1, Название контроллера ГВС: AVTB

144B3991

Тип продукта: Termix One-B, Тип 1, 16 бар, 120 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix One Type 1 w/cover AVTB XB04-2-VP
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2125db51-6804-41e2-bd76-d884d01aaa48
SCIP dossier product nameTermix One Type 1 w/cover AVTB XB04-2-VP
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм430 мм
Высота с кожухом, мм430 мм
Глубина без кожуха, мм165 мм
Глубина с кожухом, мм165 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый серым лаком
Название контроллера ГВСAVTB
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix One Тип 1 с кожухом AVTB/GTU
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]0.5 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG наруж. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаTermix One-B
Тип теплообменника ГВСT22-2 16/16 G3/4" VP
Тип управления ГВСТермостатич.
Ширина без кожуха, мм315 мм
Ширина с кожухом, мм315 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11 Килограмм
Вес нетто10 Килограмм
Volume20.698 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560897917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm