Termix One-B FI, Тип 2, Название контроллера ГВС: AVTB
144B3999
Тип продукта: Termix One-B FI, Тип 2, 16 бар, 120 °C, AVTB
144B3999
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso. |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 71eb7276-813e-4b48-88e1-6ef4b7c20714 |
| SCIP dossier product name | Termix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso. |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 435 мм |
| Высота с кожухом, мм | 435 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 195 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 195 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | Без |
| Название контроллера ГВС | AVTB |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix One, тип 2 AVTB 20/ изол. |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Без |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G наруж. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G наруж. резьба |
| Тип продукта | Termix One-B FI |
| Тип теплообменника ГВС | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
| Ширина без кожуха, мм | 355 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 355 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11 Килограмм |
| Вес нетто | 10 Килограмм |
| Volume | 30.113 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560897740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |