Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Тип 1, Название контроллера ГВС: AVTB

144B3401

Тип продукта: Termix One-B FI, Тип 1, 16 бар, 100 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix One SV 1 cover insul.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ce522dc1-28e4-4e6c-94f2-1a8911b31dda
SCIP dossier product nameTermix One SV 1 cover insul.
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм435 мм
Высота с кожухом, мм435 мм
Глубина без кожуха, мм195 мм
Глубина с кожухом, мм195 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСAVTB
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix One Тип 1 с теплоизоляцией и функцией безопасности
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]0.5 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C100 °C
Тип присоединения системы ГВСG наруж. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаTermix One-B FI
Тип теплообменника ГВСT22-2 16/16 G3/4" VP
Тип управления ГВСТермостатич.
Ширина без кожуха, мм355 мм
Ширина с кожухом, мм355 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Volume33.506 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560887390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm