Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Тип 3, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3470

Тип продукта: Termix Novi, Тип 3, 16 бар, 120 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.38f78f2c-f191-4c30-95d6-ce1813633d37
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 3 w/cover IHPT/Insu
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм432 мм
Высота с кожухом, мм432 мм
Глубина без кожуха, мм155 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина с кожухом, мм165 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый серым лаком
Название контроллера ГВСIHPT
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеInstantaneous water heater
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительно
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG наруж. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаTermix Novi
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Ширина без кожуха, мм300 мм
Ширина с кожухом, мм315 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Volume22.973 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715628016924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm