Termix Novi, Тип 2, Название контроллера ГВС: IHPT
144B3968
Тип продукта: Termix Novi, Тип 2, 16 бар, 120 °C, IHPT
144B3968
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/ч |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix Novi Type 2 w/cover |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 213f314e-948d-4742-b437-27d078294d2d |
| SCIP dossier product name | Termix Novi Type 2 w/cover |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | включая |
| Высота без кожуха, мм | 432 мм |
| Высота с кожухом, мм | 432 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 155 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина с кожухом, мм | 165 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый серым лаком |
| Название контроллера ГВС | IHPT |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix Novi Тип 2 с кожухом IHPT/теплоизол. |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительно |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G наруж. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G наруж. резьба |
| Тип продукта | Termix Novi |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Ширина без кожуха, мм | 300 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 315 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11 Килограмм |
| Вес нетто | 10 Килограмм |
| Volume | 22.089 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |