Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Название контроллера ГВС: ECL

144H3486

Тип продукта: Termix BV-FI, 16 бар, 110 °C, ECL, AVQM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810
SCIP dossier product nameBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота с кожухом, мм890 мм
Глубина с кожухом, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ28
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСECL
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеBV-FI type 8 E-CP JSS Koper
Присоединительный размер системы ГВСG1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Присоединительный размер циркуляционной трубыG3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 8 E-CP
Система циркуляции контура ГВСДа
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix BV-FI
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСT137L-1 60 G1"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Ширина с кожухом, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто59 Килограмм
Volume0.322 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715628033730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm