Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Название контроллера ГВС: ECL

144H3432

Тип продукта: Termix BV-FI, 16 бар, 110 °C, ECL, AVQM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 м³/ч
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-FI T4 E-CP Clos de Lorette
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36e749a4-7c45-487b-8920-f301d10a7253
SCIP dossier product nameBV-FI T4 E-CP Clos de Lorette
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота с кожухом, мм890 мм
Глубина с кожухом, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы ГВСØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСECL
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеFully insulated Instantaneous water heater
Присоединительный размер системы ГВСG1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Присоединительный размер циркуляционной трубыG3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 4 E-CP
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДа
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix BV-FI
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСT137H-1 26 G1"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Ширина с кожухом, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто59 Килограмм
Volume322.18 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562237438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm