Termix BV-FI, Тип 6 E-CP, Название контроллера ГВС: ECL
144H2359
Тип продукта: Termix BV-FI, Тип 6 E-CP, 16 бар, 110 °C, ECL, AVQM
144H2359
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 м³/ч |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | BV-FI type 6 E-CP |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 898aa545-d11b-45e1-8a13-5e60a5d2cc8f |
| SCIP dossier product name | BV-FI type 6 E-CP |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Нет |
| Высота с кожухом, мм | 890 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 400 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы ГВС | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Материал кожуха | Без |
| Название контроллера ГВС | ECL |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Fully insulated Instantaneous water heater |
| Присоединительный размер системы ГВС | G1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | G3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 6 E-CP |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Да |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix BV-FI |
| Тип соединения для циркуляции | G внутр. резьба |
| Тип теплообменника ГВС | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Ширина с кожухом, мм | 905 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 59 Килограмм |
| Volume | 322.18 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561327956 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |