BV-unit Type 8 T  AVTQ-20

Termix BV T, Тип 8 T-CP, Название контроллера ГВС: AVTQ

IS99182328

Тип продукта: Termix BV T, Тип 8 T-CP, 16 бар, 110 °C, AVTQ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0c8ba22b-151e-482b-8b64-67b0202bc877
SCIP dossier product nameTengigrind BV- 8 T AVTQ-20
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм1000 мм
Высота с кожухом, мм1000 мм
Глубина без кожуха, мм340 мм
Глубина с кожухом, мм525 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы ГВСØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Название контроллера ГВСAVTQ
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеBV-unit Type 8 T AVTQ-20 Bagplade
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 8 T-CP
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСвключая
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix BV T
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСT137H-1 60 G1"*20 H
Тип управления ГВСТермостатич.
Ширина без кожуха, мм800 мм
Ширина с кожухом, мм950 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто50 Килограмм
Вес нетто45 Килограмм
Volume155.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560665714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm