Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Тип 7 T-CP, Название контроллера ГВС: AVTB

144H3163

Тип продукта: Termix BV T, Тип 7 T-CP, 16 бар, 110 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.195ed745-3448-475e-808a-4e3091ccd753
SCIP dossier product nameBV-unit type 7 T-CP
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм1000 мм
Высота с кожухом, мм1000 мм
Глубина без кожуха, мм340 мм
Глубина с кожухом, мм522 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы ГВСØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Название контроллера ГВСAVTB
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеInstantaneous water heater
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 7 T-CP
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСвключая
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix BV T
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСT137L-1 50 G1"*20 H
Тип управления ГВСТермостатич.
Ширина без кожуха, мм800 мм
Ширина с кожухом, мм950 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33 Килограмм
Вес нетто32 Килограмм
Volume255.024 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561972743
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm