Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Тип 2 T-CP, Название контроллера ГВС: AVTB

144H3158

Тип продукта: Termix BV T, Тип 2 T-CP, 16 бар, 110 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV-unit type 2 T-CP
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8ea85257-257c-47d7-8dc9-4df6a0ed2a3c
SCIP dossier product nameBV-unit type 2 T-CP
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм660 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм240 мм
Глубина с кожухом, мм360 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы ГВСØ20
Диаметр трубы теплоснабженияØ20
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Название контроллера ГВСAVTB
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеInstantaneous water heater
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2 T-CP
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСвключая
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix BV T
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСT24-1 32 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСТермостатич.
Ширина без кожуха, мм510 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20 Килограмм
Вес нетто18 Килограмм
Volume97.538 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561972675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm