BV Unit 3232E

Termix BV E, Тип 1, Название контроллера ГВС: ECL110

144H2897

Тип продукта: Termix BV E, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL110, VM2-32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2-32
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV.Unit 32/32E
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2
SCIP dossier product nameBV.Unit 32/32E
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм1000 мм
Высота с кожухом, мм0 мм
Глубина без кожуха, мм450 мм
Глубина с кожухом, мм0 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСДу32
Диаметр трубы теплоснабженияДу32
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСECL110
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеBV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model
Присоединительный размер системы ГВС1 1/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1 1/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДа
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG наруж. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаTermix BV E
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСXB59M-1 50 G2"*50 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Ширина без кожуха, мм1500 мм
Ширина с кожухом, мм0 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто95 Килограмм
Вес нетто94 Килограмм
Volume0.675 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561701176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm