Termix BV E, Тип 1, Название контроллера ГВС: ECL110
144H2881
Тип продукта: Termix BV E, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H2881
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e |
| SCIP dossier product name | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Нет |
| Высота без кожуха, мм | 1000 мм |
| Высота с кожухом, мм | 0 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 450 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 0 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ду32 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Материал кожуха | Без |
| Название контроллера ГВС | ECL110 |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1 1/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Да |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G наруж. резьба |
| Тип продукта | Termix BV E |
| Тип соединения для циркуляции | Внутренняя резьба |
| Тип теплообменника ГВС | T137H-1 80 G1"*20 H |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 1500 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 0 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 80 Килограмм |
| Вес нетто | 79 Килограмм |
| Volume | 0.675 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |