144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Тип 1, Название контроллера ГВС: ECL110

144H2729

Тип продукта: Termix BV E, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
SCIP dossier product nameBV.Unit 50/40E
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм1000 мм
Высота с кожухом, мм0 мм
Глубина без кожуха, мм450 мм
Глубина с кожухом, мм0 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСДу40
Диаметр трубы теплоснабженияДу50
Диаметр циркуляционной трубыØ28
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСECL110
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеInstantaneous water heater with heat exchanger
Присоединительный размер системы ГВСG1 1/2"
Присоединительный размер системы теплоснабженияDN50
Присоединительный размер циркуляционной трубыG1"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДа
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix BV E
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСXB59M-1 100 G2"*50 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Ширина без кожуха, мм1500 мм
Ширина с кожухом, мм0 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто110 Килограмм
Вес нетто100 Килограмм
Volume0.675 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm