Termix BV T, Тип 8 T-CP, Название контроллера ГВС: AVTB 20 + AVTB 25
144B3957
Тип продукта: Termix BV T, Тип 8 T-CP, 16 бар, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 25
144B3957
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix BV Type 8 T-CP ??? |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | fc29773e-cde0-4622-a1bb-e2fd3274605b |
| SCIP dossier product name | BV-unit type 8 T-CP AVTB/UP T100 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Дополнительно |
| Высота без кожуха, мм | 1000 мм |
| Высота с кожухом, мм | 1000 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 340 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 525 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы ГВС | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Название контроллера ГВС | AVTB 20 + AVTB 25 |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix BV, тип 8, T-CP |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 8 T-CP |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | включая |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix BV T |
| Тип соединения для циркуляции | G внутр. резьба |
| Тип теплообменника ГВС | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
| Ширина без кожуха, мм | 800 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 950 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 59 Килограмм |
| Volume | 80.784 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |