ThermoDual Charging Module

DHW system, TD-CIR, TD-CIR, 52kW, pump, ECL, 52 kW

004X1789

TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeInstantaneous DHW
Capacity [KW]52.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryVertical
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandWILO
DHW circulation pump typeStratos Para Z 25/1-15
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]9.00 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
P circulation [bar] [Max]0.36 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionTD-CIR, 52kW, pump, ECL
UL markNo
Вариант кожухаYes
Высота без кожуха, мм1830 mm
Глубина без кожуха, мм497 mm
Группа продуктовDHW system
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы ГВСDN40
Диаметр трубы системы отопленияDN32
Диаметр циркуляционной трубыDN40
Категория согласно PED§ 4.3
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал изоляции кабеляEPP Foam
Материал кожухаEPP
Название контроллера ГВСECL 310
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Присоединительный размер системы ГВСG1 1/2"
Присоединительный размер системы отопленияRp1 1/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубыG1 1/2"
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСYes
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Тип насоса системы отопленияUPM GEO
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип продуктаTD-CIR
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Тип теплообменника ГВСXB59M-1 70
Тип управления ГВСElectronic
Ток [A] [Max]4.0 A
Ширина без кожуха, мм875 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто150 Килограмм
Вес нетто130 Килограмм
Volume754.508 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162744185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm