145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Bottom, Type 3

145G0269

EvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat WSS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
Вариант кожухаExtra
Высота без кожуха, мм575 mm
Высота с кожухом, мм575 mm
Глубина без кожуха, мм105 mm
Глубина с кожухом, мм150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Испытательное давление для теплообменников, бар38 bar
Материал кожухаWhite-lacquered In wall
Название контроллера ГВСTPC-M
Характеристика изделия
Значение
Название производителяDanfoss
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat Water Heater A3 TPC-M Circ.
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 3
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип присоединения системы ГВСG int. Thread
Тип присоединения системы отопленияG int. Thread
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat WSS
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм545 mm
Ширина с кожухом, мм545 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.514 Килограмм
Вес нетто17 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume82.11 Литр
EAN/UPC5702428551281