Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 3

145G0272

EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat WSA

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeInstantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
Вариант кожухаIncluded
Высота без кожуха, мм595 mm
Высота с кожухом, мм600 mm
Высота упаковки [мм]600 mm
Глубина без кожуха, мм150 mm
Глубина с кожухом, мм150 mm
Глубина упаковки [мм]150 mm
Группа продуктовFlat Stations
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалEPP Foam
Марка рециркуляционного насоса ГВСWilo
Материал кожухаEPP Foam
Характеристика изделия
Значение
Материал пайки теплообменника системы отопленияStainless steel
Название контроллера ГВСTPC-M
Название производителяDanfoss
Направление соединенияBottom
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеEvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 3
Система циркуляции контура ГВСIncluded
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаEvoFlat WSA
Тип рециркуляционного насоса ГВСYONOS PARA Z15/7 RK
Тип управления ГВСFlow/thermostatic
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм595 mm
Ширина с кожухом, мм600 mm
Ширина упаковки [мм]600 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.514 Килограмм
Вес нетто17 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume82.11 Литр
EAN/UPC5702428551311