EvoFlat WSA, Bottom, 42 kW, Brazed stainless steel, Type 1
145G0270
EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EvoFlat WSA
145G0270
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Product line | Subsystems |
| Вариант кожуха | Included |
| Высота без кожуха, мм | 595 mm |
| Высота с кожухом, мм | 600 mm |
| Высота упаковки [мм] | 600 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 150 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 150 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 150 mm |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Изоляционный материал | EPP Foam |
| Марка рециркуляционного насоса ГВС | Wilo |
| Материал кожуха | EPP Foam |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Stainless steel |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Мощность системы ГВС, кВт | 42 kW |
| Мощность системы ГВС, кВт [Мин.] | 37 kW |
| Название контроллера ГВС | TPC-M |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Bottom |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ. |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 1 |
| Система циркуляции контура ГВС | Included |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G int. Thread |
| Тип продукта | EvoFlat WSA |
| Тип рециркуляционного насоса ГВС | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 StS 26 |
| Тип управления ГВС | Flow/thermostatic |
| Число домохозяйств [Max] | 2 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина упаковки [мм] | 600 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 16.514 Килограмм |
| Вес нетто | 15 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 82.11 Литр |
| EAN/UPC | 5702428551298 |